压力变送器, MBS 1350, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G4496
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1350-341B-C1GB04-2
063G4496
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 3 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| + 输出 | 针脚 2 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1350-341B-C1GB04-2 I/50 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | MBS 1350 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 30.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 12.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 750.0 bar |
| 最大过载压力 [磅英寸表压] | 10800 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 250.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 3625.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接 HEX [毫米] | 22.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | DIN 3852-E |
| 压力连接注意事项 | A |
| 压力连接类型 | G |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 备注 | 输出 2:针脚 4 |
| 审批 | CE 认证C UL US UL Recognized |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 50 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 爆破压力 [巴] | 2500.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 36250 psig |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | M12 x 1 |
| 电气连接尺寸 | 4 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 60947-5-2 |
| 相似产品 | 063G1496 |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 脉冲缓冲器 | Yes |
| 规格,关键 | MBS 1350-341B-C1GB04-2 |
| 输出信号 | Voltage |
| 输出信号 [伏] [最低] | 0.1000 V |
| 输出信号 [伏] [最高] | 10.1000 V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.065 千克 |
| 净重 | 0.064 千克 |
| 容积 | 0.225 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423278541 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |