Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

压力变送器, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1319

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1350-351B-C1GB04-2

产品规格

特性
- 公共针脚 3
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 2
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSensor MBS 1350-351B-C1GB04-2
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 1350
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]30.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]12.00 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]1200.0 bar
最大过载压力 [磅英寸表压]17000 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]300.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]4350.00 psi
特性
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接注意事项A
压力连接类型G
在 WEEE 范围内Yes
备注输出 2:针脚 4
审批CE 认证C UL US UL Recognized
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
爆破压力 [巴]4000.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]58000 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接M12 x 1
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准EN 60947-5-2
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 1350-351B-C1GB04-2
输出信号Voltage
输出信号 [伏] [最低]0.1000 V
输出信号 [伏] [最高]10.1000 V

一般规格

特性
毛重0.06 千克
净重0.059 千克
容积0.086 公升
特性
EAN/UPC5702423260454
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens