Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

压力变送器, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: MBS 1250-2416-C2BC09

产品规格

特性
- 公共针脚 A
+ 供电针脚 B
+ 输出针脚 C
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 1250
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]120.0 bar
最大过载压力 [磅英寸表压]1740 psig
包含电池No
包装方式工业包装
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]25.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]362.59 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
特性
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸7/16-20
压力连接标准SAE J513:2019
压力连接注意事项Flare 45°
压力连接类型UNF
审批CE 认证C UL US UL Recognized
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量50 pc
比率电压 [伏] [最大]4.500 V
比率电压 [伏] [最小]0.500 V
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
爆破压力 [巴]800.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]12000 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Round Packard Metri-Pack
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准150.2 SERIES
相似产品063G2494
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 1250-2416-C2BC09
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
毛重66 公克
净重65 公克
特性
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk