Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2493
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-2816-C2BC09
063G2493
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | Pin A |
| + 供电 | Pin B |
| + 输出 | Pin C |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2816-C2BC09 |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Pressure transmitter |
| 产品类型 | MBS 1250 |
| 产品系列 | Sensors |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 5.50 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 4.50 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 210.0 bar |
| 最大过载压力 [磅英寸表压] | 3000 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | Multi pack |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 60.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 870.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接 HEX [毫米] | 22.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 7/16-20 |
| 压力连接标准 | SAE J513:2019 |
| 压力连接注意事项 | Flare 45° |
| 压力连接类型 | UNF |
| 审批 | C UL US UL RecognizedCE |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 48 pc |
| 比率电压 [伏] [最大] | 4.500 V |
| 比率电压 [伏] [最小] | 0.500 V |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 爆破压力 [巴] | 1400.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 20000 psig |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | Round Packard Metri-Pack |
| 电气连接尺寸 | 3 pin |
| 电气连接形式 公头/母头 | Male |
| 电气连接标准 | 150.2 SERIES |
| 相似产品 | 063G5493 |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % |
| 脉冲缓冲器 | Yes |
| 规格,关键 | MBS 1250-2816-C2BC09 |
| 输出信号 | Ratio metric |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 56 公克 |
| 净重 | 51 公克 |
| 容积 | 0.09 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255013068 |
| Proposition 65 | No significant risk |