Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

压力变送器, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2417

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 9/16-18, 规格,关键: MBS 1250-3816-C1BD11
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

产品规格

特性
- 公共针脚 3
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 2
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 1250
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]2100.0 bar
最大过载压力 [磅英寸表压]30000 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]600.00 bar
特性
压力范围 [磅英寸] [最大]8700.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸9/16-18
压力连接标准SAE J1926/2
压力连接类型UNF
在 WEEE 范围内Yes
审批C UL US UL RecognizedCE 认证
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
比率电压 [伏] [最大]4.500 V
比率电压 [伏] [最小]0.500 V
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
爆破压力 [巴]4000.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]58000 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接M12 x 1
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准EN 60947-5-2
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 1250-3816-C1BD11
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
毛重0.07 千克
净重0.054 千克
容积0.097 公升
特性
EAN/UPC5715162281802
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens