Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

压力变送器, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

电气连接: AMP SuperSeal, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 规格,关键: MBS 1200-2116-C4FA06

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 3
+ 输出针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 1200
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]48.0 bar
最大过载压力 [磅英寸表压]700 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]15.00 bar
特性
压力范围 [磅英寸] [最大]217.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸12 x 1.5
压力连接标准ISO 6149-2
压力连接类型M
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证C UL US UL Recognized
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
比率电压 [伏] [最大]4.500 V
比率电压 [伏] [最小]0.500 V
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
爆破压力 [巴]640.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]9200 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接AMP SuperSeal
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准1,5 SERIES
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 1200-2116-C4FA06
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
毛重0.066 千克
净重0.062 千克
容积0.098 公升
特性
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk