Danfoss logo
MBS 5100 / MBS 5150-product-category

MBS 5100 / MBS 5150

这款经船舶认证的高精度块状压力变送器适用于几乎所有船舶应用。MBS 5150 集成脉冲缓冲器,专为受空化、液锤或压力峰值等介质严重影响的船舶应用而设计,即使在恶劣的环境条件下也能提供可靠的压力测量。

该变送器可轻松直接安装在 MBV 5000 块状测试阀上,也可使用螺纹压力连接。

该系列灵活的压力变送器提供 4 – 20 mA 输出信号、绝对压力或表压(相对)版本,测量范围从 0 – 4 bar 到 0 – 400 bar。
​​​​​​​
出色的振动稳定性、坚固的结构和高水平的 EMC/EMI 防护,使该压力变送器能够满足最严格的船舶要求。

Features and benefits

  • 专为严苛的海运环境而设计
  • MBS 5150 集成脉冲缓冲器,适用于介质影响剧烈的海洋应用,例如空化、液锤或压力峰值,即使在恶劣的环境条件下也能提供可靠的压力测量。
  • 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料(AISI 316L)
  • 相对(表压)或绝对压力范围为 4-400 bar
  • 标准输出信号: 4 – 20 mA
  • 多种多样的压力连接
  • 完全数字补偿
  • 精度 0.3% FS(最大值)
  • UL 认证
  • 所有相关船级认证