MBS 4201 & MBS 4251
本质安全型压力变送器适用于各种危险环境,即使在极端环境下的应用中(例如气蚀、液锤或压力峰值)也能达到可靠的压力测量结果。
MBS 4201 和 MBS 4251 符合 ATEX 指令 2014/34/EU,防爆性能为 Ex ia IIC T5...T4。该系列提供 4 – 20 mA 输出信号,绝对或相对(表压)版本,测量范围为从 0 – 1 到 0 – 600 bar,插头连接和多种多样的压力连接。
抗振稳定性高、耐用性高并且 EMC/EMI 防护能力高,这款压力变送器达到了最严格的工业标准。
Features and benefits
- 符合 ATEX 指令 2014/34/EU:
◦ Ex ia IIC T5...T4 - 适用于潜在爆炸性环境:
◦ 0 区
◦ 1 区
◦ 2 区(气体和蒸气) - 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料(AISI 316L)
- 相对(表压)或绝对压力范围从 0 至 600 bar
- 输出信号:4 – 20 mA
- 船用认证
- 多种多样的压力连接
- 全数字补偿
- MBS 4251 型传感器采用了脉冲缓冲器来提供防气蚀和液锤保护
- 认证:
◦ ATEX
◦ IECEx
◦ UKCA Ex