压力变送器, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
060G6865
压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: MBS 4201-1411-A1AC04-0
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251
060G6865
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 2 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| ATEX 销售文本 | Ex iA IIC T4 Ga |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 压力传感器 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
| SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | MBS 4201 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 28.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 10.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 15.0 bar |
| 最大过载压力 [磅英寸] | 218 psi |
| 削波等级低 | 3.60 |
| 削波等级高 | 22.40 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 2.50 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 36.25 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 27.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/4-18 |
| 压力连接标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 压力连接类型 | NPT |
| 可调整零点和量程 | 编号 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | ATEXC UL US UL RecognizedCE 认证 |
| 平膜片 | 编号 |
| 本质安全 | 是 |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 14 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 100 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 电气连接 | Angular connector |
| 电气连接尺寸 | Pg 9 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹和内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 精确度,最大 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | MBS 4201-1411-A1AC04-0 |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.244 千克 |
| 净重 | 0.186 千克 |
| 容积 | 0.411 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424535841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |