Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

压力变送器, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 4251-1631-DCGB04-1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

产品规格

特性
- 公共黑色 2
+ 供电黑色 1
ATEX 销售文本Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 4251
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]85 °C
介质温度范围 [°F] [最大]185 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]28.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]10.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]24.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]348 psi
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
特性
压力范围 [巴] [最高]4.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]58.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
压力连接注意事项M5
压力连接类型G
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
备注介质温度最低 -20°C 橡胶
审批ATEXC UL US UL RecognizedCE 认证
平膜片编号
本质安全
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
电气连接电缆
电气连接形式备注屏蔽电缆 Ex
电缆长度196.00 in
电缆长度 [m]5.000 m
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 4251-1631-DCGB04-1
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.535 千克
净重0.447 千克
容积1.281 公升
特性
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm