Danfoss logo
Pressure transmitter, no plug, flange

Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58.02 psi

060G7755

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1611-A0CD28-4

产品规格

特性
值
- 供应产品Pin 2
+ 供电Pin 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSensor MBS 3350-1611-A0CD28-4
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Pressure transmitter
产品类型MBS 3350
产品系列Sensors
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]24.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]348 psi
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式Multi pack
压力 公头/母头Female
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]4.00 bar
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最大]58.02 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接尺寸Port Ø2.5
压力连接注意事项Block adapter with flange
压力连接类型Flange
审批ATEXC UL US UL RecognizedCE
平膜片No
本质安全No
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸4 pin
电气连接形式 公头/母头Male
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 %
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 3350-1611-A0CD28-4
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 %

一般规格

特性
值
毛重0.352 千克
净重0.293 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5715255004844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm