Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, G1/4

Pressure transmitter, MBS 3300, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.3 psi

060G7754

Pressure reference: Absolute, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 3300-1421-H3AB04-0

产品规格

特性
- 供应产品Pin 2
+ 供电Pin 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionSensor MBS 3300-1421-H3AB04-0
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Pressure transmitter
产品类型MBS 3300
产品系列Sensors
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]15.0 bar
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式Multi pack
压力 公头/母头Male
压力单元Absolute
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]2.50 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]36.30 psi
特性
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准EN 837
压力连接类型G
在 WEEE 范围内No
审批ATEXC UL US UL RecognizedCE
平膜片No
本质安全No
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸M20
电气连接形式 公头/母头Male and Female
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 %
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 3300-1421-H3AB04-0
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.50 %

一般规格

特性
毛重0.198 千克
净重0.177 千克
容积0.411 公升
特性
EAN/UPC5715255006374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm