Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, G1/4

压力变送器, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G7696

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-2411-H3GB04-1

产品规格

特性
值
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
Depth (EF000049)53
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)53
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
UL 认证Yes
Width (EF000008)53
With display (EF000458)FALSE
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 3300
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]150.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]2176 psi
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]25.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]362.50 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
压力连接类型G
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证C UL US UL Recognized
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸M20
电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 3300-2411-H3GB04-1
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.50 % RH

一般规格

特性
值
毛重0.202 千克
净重0.181 千克
容积0.411 公升
特性
值
EAN/UPC5715162524718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm