Danfoss logo
Pressure transmitter short capsule, Bayonet, M14x1,5

压力变送器, MBS 3300, 0.34 bar - 1.51 bar, 5 psi - 22 psi

060G6767

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 3300-D711-E8CD14-3
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

产品规格

特性
- 供应产品针脚 2
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 3300
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-4 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]7.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]102 psi
削波等级低0.00
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.34 bar
压力范围 [巴] [最高]1.51 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]22.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]5.00 psi
特性
压力连接 HEX [毫米]32.0 mm
压力连接尺寸14 x 1.5
压力连接标准ISO 6149-2
压力连接注意事项特殊低压
压力连接类型M
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内No
审批ATEXC UL US UL RecognizedCE 认证
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接卡口
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接形式备注A1-3.1-Sn Ø31
电气连接标准ISO 15170
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 3300-D711-E8CD14-3
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.131 千克
净重0.115 千克
容积0.251 公升
特性
EAN/UPC5702428546034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm