Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, G1/4

压力变送器, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6511

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-1826-F4GB04-1

产品规格

特性
值
- 公共黑色
+ 供电棕色
+ 输出蓝色
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 3300
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]36.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]522 psi
削波等级低4.00
削波等级高98.00
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Absolute
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]6.00 bar
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最大]87.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
压力连接类型G
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ATEXC UL US UL Recognized
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-30 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-22 °F
电气连接电缆
电气连接形式备注船级屏蔽电缆
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
电缆长度79.00 in
电缆长度 [m]2.000 m
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 3300-1826-F4GB04-1
输出信号Ratio metric
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
值
毛重0.36 千克
净重0.306 千克
容积1.277 公升
特性
值
EAN/UPC5702428956802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm