Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

压力变送器, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

电气连接: 电缆, 压力连接类型: 法兰, 规格,关键: MBS 3350-1811-DDCD28-3

产品规格

特性
- 公共蓝色
+ 供电黑色
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description?????
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 3350
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]36.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]522 psi
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]6.00 bar
特性
压力范围 [磅英寸] [最大]87.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接尺寸Port Ø2.5
压力连接注意事项带法兰的块状适配接头
压力连接类型法兰
在 WEEE 范围内Yes
备注屏蔽电缆:连接到机箱
审批CE 认证ATEXC UL US UL Recognized
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接电缆
电气连接形式备注船级屏蔽电缆
电缆长度21.65 in
电缆长度 [m]0.550 m
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 3350-1811-DDCD28-3
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.4 千克
净重0.349 千克
容积1.281 公升
特性
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm