Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G 1/4 EN 837

压力变送器, MBS 3300, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

060G3873

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-1011-A6AB04-0

产品规格

特性
值
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
Cable length (EF000536)0
CE 认证Yes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)1.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)54
Material Description压力传感器
Max. overpressure (EF022533)2.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-1.00
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)1/4 inch
UL 认证Yes
Width (EF000008)54
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 3300
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
特性
值
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]2.0 bar
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]1.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]14.50 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准EN 837
压力连接类型G
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ATEXC UL US UL Recognized
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 11
电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 3300-1011-A6AB04-0
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.50 % RH

一般规格

特性
值
毛重0.174 千克
净重0.153 千克
容积0.408 公升
特性
值
EAN/UPC5702423211524
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm