Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

压力变送器, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5042

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: DST P40M-3011-A1GB08-1

产品规格

特性
值
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Sensor DST P40I + M
SCIP 卷宗编号6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P40M
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-15 °C
介质温度范围 [°C] [最高]85 °C
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大过载压力 [巴]200.0 bar
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]100.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]1450.00 psi
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/2
压力连接标准ISO 1179-2
压力连接注意事项A
压力连接类型G
审批CE 认证DNV∙GLKRNKK
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
爆破压力 [巴]250.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 9
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
脉冲缓冲器No
规格,关键DST P40M-3011-A1GB08-1
认证标准E10,IACS 7
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA

一般规格

特性
值
毛重0.166 千克
净重0.139 千克
容积0.253 公升
特性
值
EAN/UPC5715162704226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm