Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 3200_060G5957

压力变送器, MBS 3200, 0 bar - 4.3 bar, 0 psi - 62.35 psi

060G5957

电气连接: Molex F5556, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3200-DO2G-E5CD22-0

产品规格

特性
值
- 公共黑色
+ 供电红色
+ 输出蓝色
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description?????
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 3200
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]25.8 bar
最大过载压力 [磅英寸]374 psi
削波等级低0.00
削波等级高6.18
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Absolute
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]4.30 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]62.35 psi
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接注意事项集成的管转接头
压力连接类型G
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证C UL US UL Recognized
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Molex F5556
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接形式备注柔性引线 F5556
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 3200-DO2G-E5CD22-0
输出信号Voltage
输出信号 [伏] [最低]0.0000 V
输出信号 [伏] [最高]5.3750 V
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
值
毛重0.16 千克
净重0.141 千克
容积0.408 公升
特性
值
EAN/UPC5702423299942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm