压力变送器, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
060G4177
压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2536-A1FB04-4
060G4177
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 2 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| + 输出 | 针脚 3 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ????? |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
| SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | MBS 3050 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 5.50 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 4.50 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 100.0 bar |
| 削波等级低 | 4.00 |
| 削波等级高 | 98.00 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Sealed gauge |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 35.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 507.50 psi |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 27.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | DIN 3852-G |
| 压力连接注意事项 | 特殊要求 |
| 压力连接类型 | G |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证ATEXC UL US UL Recognized |
| 平膜片 | 编号 |
| 本质安全 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 14 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | Angular connector |
| 电气连接尺寸 | Pg 9 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹和内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 电源电压的比率电压 [%] [最大] | 90.0 % RH |
| 电源电压的比率电压 [%] [最小] | 10.0 % RH |
| 相似产品 | 060G1609 |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| 精确度,最大 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 脉冲缓冲器 | Yes |
| 规格,关键 | MBS 3050-2536-A1FB04-4 |
| 输出信号 | Ratio metric |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.169 千克 |
| 净重 | 0.157 千克 |
| 容积 | 0.464 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423143337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |