产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 3 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| + 输出 | 针脚 2 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | NSK Series |
| SCIP 卷宗编号 | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | NSK |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 135 °C |
| 供电电压 [V] DC | 5.00 V |
| 最大过载压力 [巴] | 38.5 bar |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 15.00 bar |
| 压力连接 HEX [毫米] | 14.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接类型 | 焊接,ODF |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证 |
| 机箱防护等级 IP | IP66 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 100 pc |
| 比率电压 [伏] [最大] | 4.500 V |
| 比率电压 [伏] [最小] | 0.500 V |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 电气连接 | Round Packard Metri-Pack |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 精确度,最大 +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| 规格,关键 | NSK-BE015D-U009 |
| 输出信号 | Ratio metric |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.048 千克 |
| 净重 | 0.04 千克 |
| 容积 | 0.232 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |