Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya pressure sensor, male connections

压力变送器, XSK, -0.5 bar - 7 bar

061H5079

电气连接: Molex, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: XSK-AC07I-U188
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 压力传感器, 压力变送器, 压力传感器

产品规格

特性
- 公共针脚 3
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDeleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称XSK Series
SCIP 卷宗编号336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型XSK
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]70 °C
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]28.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]10.50 V
最大过载压力 [巴]11.0 bar
制冷剂(s)R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
包含电池No
包装方式工业包装
特性
压力 公头/母头内螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]-0.50 bar
压力范围 [巴] [最高]7.00 bar
压力连接 HEX [毫米]14.0 mm
压力连接尺寸7/16-20
压力连接标准ASME B1.1
压力连接注意事项带 Schrader 减压器
压力连接类型UNF
审批CE 认证
机箱防护等级 IPIP66
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量100 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
电气连接Molex
电气连接形式 公头/母头内螺纹
相似产品061H5099
精确度,最大 +/- FS [%]3.00 % RH
规格,关键XSK-AC07I-U188
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA

一般规格

特性
毛重0.056 千克
净重0.055 千克
容积0.185 公升
特性
EAN/UPC5702428275125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm