Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

压力变送器, MBS 5100, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.5 psi

060N1181

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 5100-1721-H3DB04-4

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 5100
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]85 °C
介质温度范围 [°F] [最大]185 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]20.0 bar
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力单元Absolute
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]5.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]72.50 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
特性
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接注意事项带法兰
压力连接类型G
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
审批C UL US UL RecognizedCE 认证
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量8 pc
测试信号针脚 3
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸M20
电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%]0.1 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]0.30 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 5100-1721-H3DB04-4
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.422 千克
净重0.354 千克
容积0.647 公升
特性
EAN/UPC5702423136520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm