Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 1/4-18 NPT

压力变送器, DST P300, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.5 psi

076G1032

压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: DST P300-1716-A1AC04-0

产品规格

特性
- 供应产品针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称DST P300
SCIP 卷宗编号cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P300
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]30.0 bar
削波等级低4.00
削波等级高99.00
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]5.00 bar
特性
压力范围 [磅英寸] [最大]72.50 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4-18
压力连接标准ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型NPT
审批CE 认证ATEXC UL US UL Recognized
平膜片编号
故障信号等级2.00
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量14 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 9
电气连接形式 公头/母头外螺纹和内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键DST P300-1716-A1AC04-0
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
毛重0.209 千克
净重0.157 千克
容积0.411 公升
特性
EAN/UPC5715162495391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm