压力变送器, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
电气连接: AMP 普通屏蔽,J 系列, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 1/2-20, 规格,关键: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 2 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| + 输出 | 针脚 3 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 压力传感器 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
| SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | AKS 32R |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 266 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC | 5.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
| 最大过载压力 [磅英寸] | 797 psi |
| 削波等级低 | 4.00 |
| 削波等级高 | 99.00 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Sealed gauge |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [巴] [最高] | 34.48 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 500.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接尺寸 | 1/2-20 |
| 压力连接标准 | ASME B1.1 |
| 压力连接类型 | UNF |
| 审批 | CE 认证C UL US UL RecognizedGOST POCC |
| 平膜片 | 编号 |
| 本质安全 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 比率电压 [伏] [最大] | 4.500 V |
| 比率电压 [伏] [最小] | 0.500 V |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 电气连接 | AMP 普通屏蔽,J 系列 |
| 电气连接尺寸 | 3 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电气连接形式备注 | 一体式 |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| 认证标准 | 6967179E227388E31024 |
| 输出信号 | Ratio metric |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.136 千克 |
| 净重 | 0.124 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.255 公升 |
| EAN/UPC | 5715255097778 |