Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

压力变送器, AKS 32R, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275 psi

060G6491

电气连接: AMP 普通屏蔽,J 系列, 压力连接类型: NPTF, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: AKS 32R-L436-G1AF08-0

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型AKS 32R
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]85 °C
介质温度范围 [°F] [最大]185 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC5.00 V
其他 RoHS 文档Saudi Arabia RoHS
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [磅英寸]400 psi
削波等级低4.00
削波等级高98.00
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]19.00 bar
特性
压力范围 [磅英寸] [最大]275.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接尺寸1/4-18
压力连接标准ANSI/ASME B1.20.1
压力连接类型NPTF
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
备注NOMAL LABEL 060A3328
审批C UL US UL RecognizedCE 认证GOST POCC
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
比率电压 [伏] [最大]4.500 V
比率电压 [伏] [最小]0.500 V
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接AMP 普通屏蔽,J 系列
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接形式备注一体式
脉冲缓冲器No
规格,关键AKS 32R-L436-G1AF08-0
认证标准6967179E227388E31024
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
毛重0.131 Kilogram
净重0.119 Kilogram
容积0.251 Liter
特性
EAN/UPC5702428940344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm