Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 3/8 Solder ODF

压力变送器, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G4508

压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型AKS 32R
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]85 °C
介质温度范围 [°F] [最大]185 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]55.0 bar
削波等级低4.00
削波等级高98.00
包含电池No
包装方式工业包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]-1.00 bar
特性
压力范围 [巴] [最高]34.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]493.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]-14.50 psi
压力连接尺寸3/8
压力连接标准
压力连接类型焊接,ODF
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证ATEXC UL US UL RecognizedGOST POCC
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量28 pc
温度补偿范围 [°F] [最大]176 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
相似产品060G3552
精确度,典型 +/- FS [%]0.3 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]0.80 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键AKS 32R-DG36-A0EB08-0
认证标准6967179E227388E31024
输出信号Ratio metric
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.128 千克
净重0.116 千克
容积0.246 公升
特性
EAN/UPC5702423259144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm