压力变送器, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
电气连接: 电缆, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 黑色 |
| + 供电 | 红色 |
| + 输出 | 棕色 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 压力传感器 |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
| SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| TEB 内部 CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | MBS 9200 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 5.50 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 4.50 V |
| 最大过载压力 [巴] | 3.5 bar |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 1.02 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | -1.02 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 27.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 14 x 1.5 |
| 压力连接标准 | DIN 3852-E |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接类型 | M |
| 参考温度 [°C] | 25 °C |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 存储温度范围 [°C] [最大] | 125 °C |
| 存储温度范围 [°C] [最小] | -40 °C |
| 存储温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 存储温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 安装位置错误@ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| 审批 | CE 认证C UL US UL Recognized |
| 本质安全 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 8 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 滞后性和可重复性±FS[%] | 0.10 % RH |
| 爆破压力 [巴] | 50.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 电气连接 | 电缆 |
| 电气连接尺寸 | 4 线 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹和内螺纹 |
| 电气连接形式备注 | 屏蔽电缆 |
| 电源电压的比率电压 [%] [最大] | 90.0 % RH |
| 电源电压的比率电压 [%] [最小] | 10.0 % RH |
| 电缆长度 | 79.00 in |
| 电缆长度 [m] | 2.000 m |
| 精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%] | 1.00 % RH |
| 耐用性 P @ 10-90% FS | 10000000 |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| 输出信号 | Ratio metric |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.274 千克 |
| 净重 | 0.245 千克 |
| 容积 | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |