Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet Gray, M18x1,5

压力变送器, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

064G5268

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 9200-B516-G2CD14-1

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Pressure range [mbar] [max]250.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
TEB 内部 CTR ±FS [%]1.50 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 9200
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
介质温度范围 [°F] [最大]212 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-20 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]3.5 bar
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [磅英寸] [最大]3.63 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
特性
压力连接 HEX [毫米]32.0 mm
压力连接尺寸14 x 1.5
压力连接标准ISO 6149-2
压力连接类型M
参考温度 [°C]25 °C
在 WEEE 范围内Yes
安装位置错误@ 180° ±FS(%)0.20 % RH
审批CE 认证C UL US UL Recognized
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
滞后性和可重复性±FS[%]0.10 % RH
爆破压力 [巴]50.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接卡口
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接形式备注DIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
电气连接标准ISO 15170
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%]0.50 % RH
耐用性 P @ 10-90% FS10000000
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 9200-B516-G2CD14-1
输出信号Ratio metric
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.159 千克
净重0.122 千克
容积0.253 公升
特性
EAN/UPC5715162442562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm