Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M14x1,5

压力变送器, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5227

压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 9200-B411-A1FA09-1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
TEB 内部 CTR ±FS [%]1.50 % RH
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 9200
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-20 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大过载压力 [巴]3.5 bar
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [磅英寸] [最大]2.18 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸14 x 1.5
压力连接标准ISO 6149-2
特性
压力连接类型M
参考温度 [°C]25 °C
在 WEEE 范围内Yes
存储温度范围 [°C] [最大]125 °C
存储温度范围 [°C] [最小]-40 °C
存储温度范围 [°F] [最大]257 °F
存储温度范围 [°F] [最小]-40 °F
安装位置错误@ 180° ±FS(%)0.35 % RH
审批C UL US UL RecognizedCE 认证
建议安装扭矩 [牛米]25 Nm
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
滞后性和可重复性±FS[%]0.10 % RH
爆破压力 [巴]50.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-25 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
电气连接Angular connector
电气连接尺寸Pg 9
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%]0.50 % RH
耐用性 P @ 10-90% FS10000000
脉冲缓冲器No
规格,关键MBS 9200-B411-A1FA09-1
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.166 千克
净重0.162 千克
容积0.251 公升
特性
EAN/UPC5702428907033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm