Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

压力变送器, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6008

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-3716-C3GC05C

产品规格

特性
值
- 公共针脚 1
+ 供电针脚 2
+ 输出针脚 4
Cable length (EF000536)0
CE 认证Yes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Other
EU RoHS 合规性Yes
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)500.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)95
Material Description压力传感器
Max. overpressure (EF022533)1500.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-500.00
Output signal (EF000506)Other
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
Readable (EF024476)FALSE
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)5.50
Thread size (EF022694)Other
UL 认证Yes
Width (EF000008)32
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P650
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
特性
值
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]1500.0 bar
削波等级低6.00
削波等级高94.00
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]500.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]7251.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸1/4-A
压力连接标准JIS B2351
压力连接类型G
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证C UL US UL Recognized
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
爆破压力 [巴]4000.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接德国DT04
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准DT04
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
相似产品090G7008
符合 RoHSYes - RoHS ok
脉冲缓冲器Yes
规格,关键DST P650-3716-C3GC05C
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
值
毛重0.061 千克
净重0.06 千克
容积0.097 公升
特性
值
EAN/UPC5702424050085
Proposition 65No significant risk