Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

压力变送器, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1012

电气连接: Deutsch, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: P92S-0250-BAR-R-11-01-09

产品规格

特性
值
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-01-09
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P92S
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]185 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-104 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]9.00 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]500.0 bar
最大过载压力 [磅英寸表压]7250 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]250.00 bar
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最大]3625.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接注意事项橡胶垫片
压力连接类型G
启动时间 [毫秒]40 ms
审批CE 认证
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量45 pc
爆破压力 [巴]2500.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]36250 psig
电气连接Deutsch
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准DT04
精确度 TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
精确度 TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
精确度 TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键P92S-0250-BAR-R-11-01-09
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA

一般规格

特性
值
毛重0.062 千克
净重0.052 千克
容积0.102 公升
特性
值
EAN/UPC5715162217870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm