Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

压力变送器, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6042

电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-3816-C3GB041

产品规格

特性
- 公共针脚 1
+ 供电针脚 2
+ 输出针脚 4
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P650
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]5.50 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]4.50 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]1500.0 bar
削波等级低6.00
削波等级高94.00
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]600.00 bar
特性
压力范围 [磅英寸] [最大]8702.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸1/4-A
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接类型G
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证C UL US UL Recognized
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
爆破压力 [巴]2500.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接德国DT04
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准DT04
电源电压的比率电压 [%] [最大]90.0 % RH
电源电压的比率电压 [%] [最小]10.0 % RH
相似产品090G7042
符合 RoHSYes - RoHS ok
脉冲缓冲器Yes
规格,关键DST P650-3816-C3GB041
输出信号Ratio metric

一般规格

特性
毛重0.061 千克
净重0.055 千克
容积0.09 公升
特性
EAN/UPC5702424616328
Proposition 65No significant risk