Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

旋转位置传感器, DST X520, 60 °

098G1571

供电电压 [V] DC: 5, 电气连接: 电缆, 电气连接标准: 无, 旋转方向: CW, 规格,关键: FS060000LA11000 0033A10
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: DST X520

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionDELETED Sensor DST X520-FS060000LA11000
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GRN
SCIP 卷宗编号90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称旋转位置传感器
产品类型DST X520
产品系列传感器
供电电压 [V] DC5.00 V
包含电池No
特性
包装方式多包装
回路类型Single
审批CE 认证
旋转方向CW
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量10 pc
电气连接电缆
电气连接形式备注电缆
电气连接标准
电缆长度 [m]1.000 m
规格,关键FS060000LA11000 0033A10
角/通道 1 [°]60 °
输出信号Ratio metric
配件A - PKIT 384

一般规格

特性
毛重0.138 千克
净重0.086 千克
容积0.695 公升
特性
EAN/UPC5715162379301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm