发热电缆, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 300 m, 供电电压 [V] AC: 230
98300015
电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 自限温
98300015
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Devi DPH-10 V2蓝色发热电缆,300米/卷 |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 26121601 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品版本 | Drum |
| 产品类型 | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
| 产品系列 | 发热电缆 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | 68 |
| 冷线 | 否 |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 380 mm |
| 包装深度 [mm] | 380 mm |
| 包装高度 [mm] | 330 mm |
| 填充材料 | TPE |
| 外部护套 | TPE |
特性 | 值 |
|---|---|
| 外部护套颜色 | 浅蓝色 |
| 安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
| 审批 | CE 认证UkrTESTEAC |
| 导体类型 | 镀锡铜 |
| 导体绝缘 | 交联聚烯烃 |
| 工作温度 [°C] [最高] | 65 °C |
| 应用 | Pipe / tank frost protection |
| 弯曲直径[mm] [最低] | 50 mm |
| 按需剪切 | 否 |
| 描述 | DEVIpipeheat 10 V2 蓝色 300m 卷 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 电缆宽度 [mm] | 7.70 mm |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 电缆输出 [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
| 电缆长度 [m] | 300.000 m |
| 电缆高度 [mm] | 5.3 mm |
| 认证公司 | CEEACUkrTEST |
| 质保 [年] | 5 |
| 采暖原理 | 自限温 |
| 非工作温度 [°C] [最高] | 65 °C |
| 鼓上电缆 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.064 千克 |
| 净重 | 0.064 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.158 公升 |
| EAN/UPC | 5703466217764 |