发热地席, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 3.60 m², 供电电压 [V] AC: 400
83902053
电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.8, 地席长度 [m]: 4.8
83902053
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD 可用 | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | DEVIsnow 300T 3,6m² 0,75x4,8m 400V 10m |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| UNSPSC 代码 | 40101830 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | DEVIsnow™ 300T |
| 产品类型 | DEVIsnow™ 300T |
| 产品系列 | 发热地席 |
| 供电电压 [V] AC | 400 V |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 3 |
| 冷线尺寸 [mm²] | 1.5 mm² |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线类型 | DTCL |
| 冷线长度 [m] | 10.0 m |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 170 mm |
| 包装深度 [mm] | 700 mm |
| 包装高度 [mm] | 170 mm |
| 厚度[mm] | 7.00 mm |
| 变形强度 [N] | >1500 N |
特性 | 值 |
|---|---|
| 地席宽度 [m] | 0.8 m |
| 地席输出 [W/m²] | 300 W/m² |
| 地席长度 [m] | 4.80 m |
| 填充材料 | PEX |
| 外部护套 | PVC |
| 外部护套颜色 | 黑色 |
| 安装温度 [°C] [最低] | -5 °C |
| 审批 | CE 认证EAC |
| 导体绝缘 | FEP |
| 工作温度 [°C] [最高] | 60 °C |
| 应用 | Ground ice and snow melting |
| 拉力强度 [N] | 450 N |
| 描述 | DEVIsnow 300T 1050W 400V 0.75x4.8m |
| 无铅 | 是 |
| 电缆屏幕 | 铝箔 100% |
| 电缆电阻 [Ohm] | 152.1000 Ohm |
| 电缆直径 [mm] | 7.0 mm |
| 电缆类型 | 双芯(电缆) |
| 覆盖面积 [m²] | 3.60 m² |
| 认证公司 | Intertek Semko |
| 设定附件 | No |
| 质保 [年] | 20 |
| 采暖原理 | 串联电阻 |
| 采暖输出 [W] | 1050 W |
| 防紫外线 | 是 |
| 阻燃剂 | 是 |
| 非工作温度 [°C] [最高] | 90 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4.15 千克 |
| 净重 | 4.109 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 15.75 公升 |
| EAN/UPC | 5703466157701 |