Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

监控设备, PR-SC4 Modbus

300B4310

应用程序领域: 监视器,报警, 供电电压 [V] AC: 100 - 240, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description数据传输模块
Product lineElectronic Controllers and Services
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称监控设备
产品特点报警管理总线通信
产品类型PR-SC4 Modbus
产品系列远程计量设备
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
功耗 [W] [额定]10.0 W
特性
值
功能温度
包装方式单包装
审批CE 认证
应用程序领域监视器,报警
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
电源电压 [伏] 交流 [最大]240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]100 V
相似产品300B4301
通信类型Modbus RS485 RTU
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.785 千克
净重0.69 千克
特性
值
容积6.248 公升
EAN/UPC5702428650588