温控器, Veria WT45, 传感器类型: 房间 + 地面, 16
189B4071
房间温度 [°C]: 5 - 35, 地面温度 [°C]: 5 - 45, 显示器类型: LED
189B4071
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | Veria WT45 |
| 产品系列 | 温控器 |
| 传感器类型 | 房间 + 地面 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | 20 |
| 地面温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 地面温度 [°C] [最高] | 45 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 86.00 mm |
| 应用 | Floor heating |
| 待机功耗 [W] [最高] | 2.50 W |
| 房间温度 [°C] [最低] | 5 °C |
| 房间温度 [°C] [最高] | 35 °C |
| 描述 | Veria Control WT45 White |
| 显示器类型 | LED |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 电感性负载 | cos φ= 0.3 max 1A |
| 电阻性负载最大值 [A] | 16 |
| 质保 [年] | 2 |
| 颜色 | 白色 |
| 高度 [mm] | 86 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 285 公克 |
| 净重 | 150 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.882 公升 |
| EAN/UPC | 5703466254073 |