Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S251-IS10/16/25-5000/6000

188X8882

Length [mm]: 6000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S250 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS251-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN300
长度 [mm]6000.0 mm

一般规格

特性
毛重78.4 千克
特性
净重78.4 千克