Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000

188X7518

Length [mm]: 3000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR
ModelS121-IS16-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN300
长度 [mm]3000.0 mm

一般规格

特性
毛重0.001 千克
特性
净重0.001 千克