Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500

188X7515

Length [mm]: 2500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU
ModelS121-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN300
长度 [mm]2500.0 mm

一般规格

特性
毛重0.001 千克
特性
净重0.001 千克