Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000

188X7503

Length [mm]: 5000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300
ModelS121-IS10-5000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN300
长度 [mm]5000.0 mm

一般规格

特性
毛重99 千克
特性
净重99 千克