MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS16-2500
188X7498
Length [mm]: 2500
188X7498
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S120 IS16 L2500 FEA DP MW |
| Model | S121-IS16-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | MW Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN300 |
| 长度 [mm] | 2500.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 57.1 千克 |
| 净重 | 57.1 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 5315.605 公升 |