Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-2000

188X7446

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS113-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN250
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重47 千克
净重47 千克
特性
容积3553.16 公升