Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500

188X6384

Length [mm]: 2500

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS25 FEA L2500 DP MW
ModelS65-IS25-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]2500.0 mm

一般规格

特性
毛重1 千克
特性
净重1 千克