Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000

188X6187

Length [mm]: 4000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L4000 DP PUR
ModelS62-IS10-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]4000.0 mm

一般规格

特性
毛重55 千克
特性
净重55 千克