Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG10-400

188X5839

Length [mm]: 400

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET 55SE IG10 FEA L400 DP MW
ModelS55SE-IG10-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]400.0 mm

一般规格

特性
毛重0.001 千克
特性
净重0.001 千克