Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS16-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS16-1300

188X5326

Length [mm]: 1300

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP PUR
ModelS43-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]1300.0 mm

一般规格

特性
毛重0.001 千克
特性
净重0.001 千克