Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

能量表, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/h]: 6, 供暖, 总线, M-Bus

187F2081

Energy meter for commercial applications

产品规格

特性
1 一次侧电池总重量 Kg0.019
1 一次侧电池重量 Kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]18.97 m³/h
Material DescriptionSONO40 DN25 qp6 260 R HE 230V MBus
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Sono40
SCIP 卷宗编号0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型SonoMeter 40
产品系列能量表
介质水质,pH 7 至 9.5
介质温度 [°C] [最低]0 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
供电电压 [V] AC230 V
供电类型总线
储存温度 [°C] [最低]-25 °C
储存温度 [°C] [最高]35 °C
公称压力 [bar]25 bar
动态范围1:100
包含电池Yes
在 WEEE 范围内Yes
安装回水
特性
应用供暖
接口尺寸G 1 1/4
接口模块插槽 1No interface module
描述Energy meter for commercial applications
日志存储持续时间 [月]36 mo
显示器类型LCD
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个电池的重量19 g
流量测量原则超声波式
温度传感器电缆长度 [m]1.5 m
温度传感器直径 [mm]5.2 mm
温度传感器类型Pt 500
环境温度 [% RH] [最高]93 % RH
环境温度 [°C] [最低]5 °C
环境温度 [°C] [最高]55 °C
环境等级E2/M1
电池寿命[年]15.0 yr
电池数量1
电池类型或名称AA Lithium (ER14505)
电缆绝缘层材料无卤素
直径 [mm]25 mm
积分仪与流量传感器之间的电缆长度[m]1.2 m
精度标准等级 2,EN1434
能量单位MWh
认证机构MID
认证的计量温度范围 [°C] [最低]0 °C
认证的计量温度范围 [°C] [最高]180 °C
认证类型型式已认证且通过首次验证
连接类型螺纹
集成通信M-Bus

一般规格

特性
毛重3.793 千克
净重3.793 千克
容积8.705 公升
特性
EAN/UPC5702424606114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm