Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234
185H1047
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.4
185H1047
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S4/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S4A 0.5MM TITAN TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Plate |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 厚度[mm] | 0.4 mm |
| 连接 | DN32 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.15 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.15 千克 |